Torque tool X-BT 1/4" 20Nm / 14.8lbft
artiklové číslo: 2212510
Snímka 1 z 7: L118389 (201051)
Momentový nástroj na použitie so závitovými klincami X-BT novej generácie
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
249,69 EUR
249,69 EUR
/
1 Kus
Dokumenty
pdf Návod na obsluhu X-BT 1/4" 20Nm, arabčina, bulharčina, cn, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, litovčina, lotyština, malajčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, sardínčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, čínština, srbčina [ 387.3 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Momentové nástroje pomáhajú správnym uťahovacím momentom utiahnuť prírubové matice a držiaky roštov na klince X-BT novej generácie
Použitia
- Uťahovanie držiakov roštov na závitových klincoch (s momentovým nástrojom nastaveným na 20 Nm)
- Uťahovanie prírubových matíc na klince X-BT-MR novej generácie (s momentovým nástrojom nastaveným na 20 Nm)
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie