Špeciálne elektrické náradie
Zistite, ako vám náš výber špeciálneho náradia pomôže ušetriť prácu a zlepšiť kvalitu stavby pri betonáži, výrobe plechov a mnohých ďalších každodenných úlohách na stavbách
14 produktov
Filter

Nuron
- Popis
- Akumulátorový rezač na výstuže na rezanie závitových tyčí a výstuží (25mm) za studena takmer bez iskier (akumulátorová platforma Nuron)
- Rezná kapacita výstuže (mm)
- 25 mm
- Priemer kotúča
- 110 mm
- Hmotnosť
- 3.3 kg

Nuron
- Popis
- Výkonná akumulátorová teplovzdušná pištoľ s rýchlym ohrevom a vysokým prúdom vzduchu pre káblové koncovky, ohýbanie rúrok a tepelné zmršťovanie (batériová platforma Nuron)
- Teplota - max
- 500 °C
- Teplota - min
- 300 °C
- Hmotnosť
- 0.63 kg

- Popis
- Akumulátorové kompaktné strihacie kliešte na závitové tyče vrátane čepelí M10 (W3/8) na rezanie závitových tyčí s priemerom do 10 mm
- Typ materiálu
- Závitová tyč, Závitová tyč z ocele, Závitová tyč z nehrdzavejúcej ocele
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2.69 kg

Nuron
- Popis
- Akumulátorový chrbtový vibrátor na betón s bezuhlíkovým motorom na zhutňovanie stien, dosiek a základov (batériová platforma Nuron)
- Rozmery (D x Š x V)
- 320 x 218 x 666 mm
- Hmotnosť
- 8.28 kg
- IP trieda ochrany
- IP 67 (NCV 10-22 hadice), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Popis
- Ručný akumulátorový tyčový vibrátor betónu s bezuhlíkovým motorom na zhutňovanie malých vrstiev betónu (batériová platforma Nuron)
- Frekvencia vibrovania
- 15 000 VPM
- Priemer hlavy
- 28 mm
- Dĺžka hadice
- 1 m

Nové
- Popis
- Ponorný vibrátor na betón na použitie s akumulátorovými vibrátormi na betón Hilti NCV 10-22 (batériová platforma Nuron)
- IP trieda ochrany
- IP 67 (NCV 10-22 hadice)

Nuron
- Popis
- Akumulátorový nitovací stroj na rýchle a málo namáhavé inštalácie opláštenia a práce s kovmi s využitím oceľových alebo hliníkových nitov (platforma akumulátora Nuron)
- Materiál nitu
- Na hliník, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery prednej časti
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Sila vyťahovania
- 10000 N

Nuron
- Popis
- Akumulátorové miešadlo s výkonným bezuhlíkovým motorom na miešanie betónu, malty a mnohých ďalších stavebných materiálov (batériová platforma Nuron)
- Max. otáčky bez záťaže (rýchlosť)
- 1: 250 ot/min; 2: 425 ot/min; 3: 600 ot/min
- Max. krútiaci moment
- 52 Nm

Nuron
- Popis
- Kompaktné a všestranné akumulátorové hydraulické dierovacie kliešte na prerážanie otvorov v rozmere elektrického vedenia do rôznych materiálov (platforma akumulátora Nuron)
- Rozmery (D x Š x V)
- 124 x 75 x 372 mm
- Sila razenia
- 107 kN
- Perforovaná mäkká oceľ
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Popis
- Akumulátorové drážkové nožnice na rýchle strihanie plechov a kovových profilov s hrúbkou až 2,5 mm | 12 Ga – rezací nôž Hilti SSH CS súčasťou balenia (batériová platforma Nuron)
- Typ materiálu
- Plochý plech, C.L.U. profil
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2.2 kg

Nuron
- Typ materiálu
- Plochý plech, C.L.U. profil
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2.2 kg

Nuron
- Popis
- Vysokokapacitné akumulátorové nožnice na strihanie plechov a profilov vyššou rýchlosťou a s minimálnymi deformáciami (platforma akumulátora Nuron)
- Typ materiálu
- Plochý plech, Vlnitý plech, Trapézový plech, C.L.U. profil
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2 kg

Nuron
- Popis
- Vysokokapacitné akumulátorové nožnice na strihanie plechov a kovových profilov vyššou rýchlosťou a s minimálnymi deformáciami (platforma akumulátora Nuron)
- Typ materiálu
- C.L.U. profil, Vlnitý plech, Plochý plech, Trapézový plech
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2 kg

Nuron
- Popis
- Vysokovýkonné akumulátorové nožnice s dlhým hrdlom na strihanie vlnitých a trapézových plechov vyššou rýchlosťou a pri minimálnych deformáciách (platforma akumulátora Nuron)
- Typ materiálu
- C.L.U. profil, Vlnitý plech, Plochý plech, Trapézový plech
- Menovité napätie
- 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja
- 2.2 kg