PM 30-MG
Nový produkt- Presnosť: ±3 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
- Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote: -4.0/ +4.0° °
PM 40-MG
Nový produkt- Presnosť: ±2 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
- Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote: -3.0/ +3.0° °
- Presnosť: ±0.5 mm v 10 m
- Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer): 2 - 600 m
- Trieda lasera: < 4.85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
Interiérový rotačný laser PR 3-HVSG
Nový produkt- Presnosť: ±1 mm v 10 m
- Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer): 2 - 150 m
- Trieda lasera: < 4.85 mW, 510-530 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
- Presnosť: ±0.5 mm v 10 m
- Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer): 2 - 500 m
- Trieda lasera: < 4.85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)