TE-YX CC drážkovacie sekáče na betón
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1478
Drážkovací sekáč na betón s upínaním SDS Max (TE-Y) na sekanie a vyhlbovanie drážok v betóne
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Použitie: Drážkovanie
- Dĺžka: 280 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť výsledku
- Vytvorené na používanie v náročných podmienkach – testované v extrémnych podmienkach, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitie
- Vytvorenie drážok v betóne pre zapustené vedenia a potrubia
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými zbíjačkami, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami