Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Zaklapávací rýchlouzáver: potrubné vedenia do priemeru 450 mm sa len vložia, rýchle a pohodlne upevnia pomocou zvislého rýchlouzáveru
  • Akusticky tlmiaca vložka. Vložka z EPDM gumy so širokým profilom presahujúcim okraje objímky (do priemeru 450 mm); na priemeroch 500 mm a väčších prilepená – zamedzuje skĺzavaniu gumovej vložky pri inštalácii potrubia
  • Rozmery prispôsobené pre štandardné spiro potrubia
  • Ventilačné objímky s navarenou maticou M8 alebo kombi maticou M8/M10 pre potrubia 224 mm až 630 mm
  • Zvuková izolácia s certifikátom podľa DIN 4109
Použitie
  • Odporúčané pre spiro vedenia podľa DIN 24 145 / DIN EN 1506
  • Rozvody vzduchu

Technické dáta

Dokumenty a videá