Montážny systém pre ľahké a stredne ťažké aplikácie

MM systém

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Náš MM systém je určený pre ľahké a stredne ťažké aplikácie.

Bol navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú únosnosť, ale zároveň je ľahký. Vďaka automatickému mechanizmu stlačenia a otočenia takisto zaručuje maximálnu produktivitu.

Dodáva sa v prevedení pozinkovanom metódou Sendzimir a hodí sa na upevňovanie technických zariadení, elektrorozvodov a vzduchotechniky v interiéroch.

VÝHODY

  • Vopred zostavené súčasti MM systému používajú automatický mechanizmus stlačenia a otočenia, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž.
  • V porovnaní s tradičnými systémami možno pri montáži ušetriť až 50% času, čo zaručuje maximálnu možnú produktivitu.
  • Technológia "jednoduchého stlačenia" umožňuje predbežné upevnenie a bezpečnú rektifikáciu súčastí pred záverečným upevnením.
  • Plochá hlava upevňovacej skrutky HUS-P umožňuje umiestniť fixačný čap MM-ST v ľubovoľnej sekcii nosníka. To je veľmi pohodlné pri aplikácii so stropnými nosníkmi, pretože možno vykonávať upevnenie priamo do základného materiálu bez obmedzenia manévrovacieho priestoru vo vnútri nosníka.
  • Nová nosníková svorka umožňuje pripájanie z oboch strán nosníka, teda z otvorenej strany profilu i zozadu.

Zdieľať