Montážny systém pre ťažké aplikácie

Montážne systémy MI a MIQ

Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications
Hilti MI modular support system for heavy duty applications

Hilti MI systém

Náš MI systém je určený na prenášanie vysokých zaťažení. Jedná sa o plne modulárny systém, ktorý eliminuje potrebu zvárania.

Je navrhnutý na rýchle, flexibilné a jednoduché použitie na stavbe.

Dodáva sa v žiarom pozinkovanom prevedení a je vhodný na upevňovanie priemyselných a ťažkých prevádzkových zariadení.

Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications

Hilti MIQ systém

Náš systém Hilti MIQ určený na ťažké aplikácie posúva latku v oblasti modulárnej flexibility.

Je založený na nosníku o rozmeroch 90 × 90 × 2,5 mm a spája pevnosť a tuhosť osvedčeného Hilti MI systému s variabilitou najrozšírenejšieho Hilti MQ systému.

Vďaka dômyselne navrhnutým spojovacím prvkom, ktoré šetria čas, ide o ideálne riešenie na ťažké aplikácie. Dodáva sa v žiarom pozinkovanom prevedení, ktoré zaručuje dlhú životnosť v korozívnom prostredí. 

VÝHODY

Hilti MI-90 modular support system for heavy duty applications

Hilti MI systém

  • Uzavretý profil nosníka MI zvyšuje robustnosť a torzný odpor. Potrubie je možné súčasne upevniť ku každej z jeho štyroch stien.
  • Možno ho tiež kombinovať so systémom Hilti MQ pre menšie potrubia.
  • Otvory v nosníku umožňujú presnú a rýchlu montáž a rektifikáciu súčastí pred záverečným upevnením.
Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications

Hilti MIQ System

  • Zo širokej ponuky spojovacích prvkov si ľahko vyberiete vhodný typ pre konkrétnu aplikáciu.
  • Vďaka integrovanému profilu MQ 41 z dvoch strán nosníka je možné mimoriadne jednoducho upevňovať diely ako konzoly, podpery alebo rôzne spojky.
  • Akékoľvek potrubné objímky možno upevňovať priamo k nosníku – nie sú potrebné žiadne ďalšie adaptéry. Jedná sa o rýchle, univerzálne a cenovo úsporné riešenie. 

Zdieľať