Akumulátorová pásová brúska na potrubia GTB 6X-A22
Nový produktPoložka #r9966168
Akumulátorová 22V pásová brúska na potrubia s elektronickým ovládaním rýchlosti pre brúsenie a dokončovacie úpravy rúrkovej nehrdzavejúcej/uhlíkovej ocele, hliníka, medi, mosadze a titánu
- Menovité napätie: 21,6 V
- Priemer kotúča: 760 mm
- Rozmery (D x Š x V): 488 x 198 x 344 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Presná regulácia otáčok od 3,8-8,4 m/s – môžete použiť vyššie rýchlosti na mimoriadne rýchle odstránenie materiálu, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Modernizovaná ergonómia s aretačným vypínačom – táto akumulátorová pásová brúska pevne padne do ruky, vďaka čomu je manipulácia pohodlnejšia a ovládanie presnejšie aj v ťažko prístupných miestach
- Výmena brúsneho pásu bez použitia nástrojov –minimalizuje sa čas strávený výmenou opotrebovaného abrazívneho príslušenstva
- Platforma akumulátorových strojov – používa rovnaké lítium-iónové batérie ako vaše všetky ostatné 22 V elektrické stroje Hilti
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia z okrúhleho úseku oceľovej tyčovej výstuže a potrubí
- Jemné brúsenie – povrchová úprava rúrkovej uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov zo zaoblených oceľových povrchov
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch