Exteriérový rotačný laser PR 30-HVS A12
Nový produktPoložka #r5952923
Vonkajší líniový rotačný laser s funkciou automatického vertikálneho zarovnávania a vytyčovania sklonu
- Presnosť: ±0.5 mm v 10 m
- Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer): 2 - 500 m
- Trieda lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Pri použití s diaľkovým ovládaním/laserovým prijímačom PRA 30 je rotačný laser Hilti PR 30-HVS dokonalý, najspoľahlivejší nástroj na vytyčovanie v exteriéri pri prakticky všetkých vyrovnávacích, zarovnávacích a vytyčovacích prácach
- Navrhnutá na zachovanie presnosti lasera v ťažkých podmienkach na pracovisku podľa noriem americkej armády (MIL-STD-810G) s čelnými nárazníkmi, štyrmi rukoväťami absorbujúcimi nárazy a puzdrom s krytím IP66
- Bezdrôtová batériová platforma – používa rovnaké lítium-iónové batérie, ktoré sa dobijú za 35 minút, ako všetky vaše ostatné 12 V elektrické náradie Hilti
- Automatické zarovnávanie – umožňuje rýchle zarovnanie vašich rotačných laserov jednou osobou zo vzdialenosti až do 490 stôp
- Digitálne zadávanie sklonu a zarovnávanie naklonenia (e-targeting) zjednodušujú nivelačné práce
Použitie
- Horizontálne vyrovnávanie – debnenie, liatie betónu, výkopy a pod.
- Zvislé zarovnávanie – prenos stavebných línií, zarovnávanie stĺpov, fasád
- Nivelovanie sklonov / naklonení – nájazdy, parkoviská, potrubia
- Štvorcovanie – debnenie
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.