Nose piece SDT 9-NP B čierna
Nový produkt- Použitie s: SDT 9
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
Strip guide SDT 9-SG
Nový produkt- Použitie s: SDT 9
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
Nose piece SDT 9-NP R červ.
Nový produkt- Použitie s: SDT 9
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
Predĺž. na skrutkovanie v stoji SDT 9 ma
Nový produkt- Použitie s: SDT 9
- Kapacita zásobníka: 25
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
Handle SDT 9-H
Nový produkt- Použitie s: SDT 9
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
Predĺž. na skrutkovanie v stoji SDT 9
Nový produkt- Kapacita zásobníka: 25
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
- Dĺžka: 135 mm
- Priemer skrutky d: 5.5 mm
- Dĺžka skrutky – min.: 55 mm
- Dĺžka: 135 mm
- Priemer skrutky d: 6.5 mm
- Dĺžka skrutky – min.: 55 mm
S-SY NS
- Vlastnosť: Mechanické držiaky matíc
- Skrutkovacia koncovka: HEX8
- Dĺžka: 530 mm
S-NS (M)
- Vlastnosť: Magnetické držiaky matíc
- Upínanie korunky: 1/4 palca šesťhranné
- Produktová trieda: Premium
S-NS (C)
- Vlastnosť: Mechanické držiaky matíc
- Upínanie korunky: 1/4 palca šesťhranné
- Produktová trieda: Premium
Hĺbkový doraz ST-DG 22
Nový produkt- Dĺžka: 90 mm
Hĺbkový doraz ST-DG 19
Nový produkt- Dĺžka: 90 mm
Hĺbkový doraz S-TA set
Nový produkt- Dĺžka: 56 mm