UPOZORNENIEV piatok 20.9.2024 bude zákaznícka linka Hilti zatvorená.Viete, že objednávku a servis vybavíte aj online?
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Presne brúsené kobaltové vrtáky HSS-Co
  • Špeciálne navrhnutá špička s deleným hrotom – na precízne samocentrovanie, rýchly nábeh a menší pohyb po povrchu
  • Špička s uhlom 135° – najlepšia voľba pre vyššie rýchlosti vŕtania s menšou tvorbou tepla pri vŕtaní tvrdších podkladových materiálov
  • Vysokokvalitná oceľ – vrtáky navrhnuté na presné vŕtanie v mäkkých, ako aj tvrdých materiáloch
  • Ľahšie odstránenie štepov a optimalizovaná redukcia tepla – špirálová drážka lepšie privádza mazivo k hrotu vrtáka
Použitie
  • Vŕtanie otvorov do stredne legovanej a nelegovanej ocele s pevnosťou v ťahu ≤900 N/mm²
  • Vŕtanie do hliníka, mosadze, medi a plastov
  • Optimalizovaný výkon sa dosiahne pri použití správnych otáčok a rezného oleja

Technické dáta

Dokumenty a videá