Zavesenie potrubia

Ešte viac produktivity

Riešenie na upevňovanie potrubia v komerčných stavbách

Upevňovanie potrubia môže byť zapeklité. Medzi veľké výzvy patrí výber správnych produktov aj rýchla a kvalitná montáž. Existuje ale spôsob, ako sa vyhnúť zbytočne zložitým systémom. Jednoduchý výber, objednanie aj montáž sú hlavnými prednosťami kvalitných závesných systémov a inovatívnych protipožiarnych upchávok Hilti. Našim partnerom dokážeme v rámci procesu montáže rozvodov šetriť čas a náklady na prácu až o 24 %. Pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť dosahovať ešte vyššiu produktivitu.

Loading
Selektor závesov

Detailný návrh behom pár okamihov

Funkčné štandardizované riešenia

Chcete behom pár klikov získať detailný návrh potrubného závesu? Vyskúšajte Hilti selektor závesov. Tento online nástroj vám umožní rýchlo našpecifikovať spoľahlivé a štandardizované závesy pre celý rad trubiek aj priemerov. Rovno na stavbe tak môžete vyberať medzi rôznymi variantmi závesov – od tých zameraných na cenu, až po konštrukcie zamerané na rýchlosť montáže. Jednotlivé konfigurácie si môžete v selektore uložiť a získať k nim tak rýchly prístup, pokiaľ ich budete potrebovať objednávať pravidelne. Pre zložitejšie závesy sa vždy môžete obrátiť na našich technických poradcov.

Vymeriavanie pomocou zeleného líniového lasera

Rýchlejšie vymeriavanie

Nové možnosti s pokročilou laserovou technikou

Zrýchlite prácu na vymeriavaní potrubných trás vďaka meracím systémom Hilti, ako je napríklad multilínový laser PM 30-MG. Intuitívne ovládanie a tri 360 stupňové zelené laserové línie vám uľahčia prácu pri porovnávaní a vymeriavaní, a to aj v ťažkých svetelných podmienkach. Pre ešte väčšiu flexibilitu na stavenisku použite magnetický držiak PMA 90, s ktorým upevníte laser na akýkoľvek kovový materiál bez nutnosti použitia statívu.

Kotvenie do stropu

Kotvenie bez kompromisov

Rýchlo a bezpečne

Kotvite bleskurýchlo vďaka najmodernejším kotvám a strojom Hilti! Na náročné vŕtanie do betónu použite naše kladivá SDS-Max. Máte starosti o bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov? Začnite používať systém na odsávanie prachu DRS a stavebný prach pre vás prestane byť problém. Na úsporu času počas vŕtania, až o 28 %, použite naše inovatívne skrutkové kotvy HUS. A pokiaľ často používate ľahké kotvenie, potom môžete fázu vŕtania kompletne preskočiť a vyhnúť sa tak prachu vďaka akumulátorovému vsadzovaciemu prístroju BX 3-ME 02, s ktorým budete kotviť rýchlejšie a s menším spätným rázom, než pri štandardných metódach kotvenia.

Preprava predmontovaných závesov

Jednoduchá montáž závesov

Znižujeme náklady na pracovnú silu

Stredne veľká komerčná budova má kilometre potrubia, ktoré držia na svojom mieste vďaka stovkám komponentov, ako sú objímky, nosníky a závitové tyče. Nie je prekvapením, že zostavovanie a montáž týchto podpôr je často veľmi náročná na pracovnú silu. S našimi flexibilnými potrubnými závesmi môžete pracovať až o 20 % rýchlejšie, ak použijete na doťahovanie kotiev rázový uťahovák s modulom adaptívneho krútiaceho momentu. Sú termíny stavby neúprosné? Využite služby prefabrikácie a vyhnite sa tak zdĺhavému rezaniu a montáži nosníkových konštrukcií.

Ošetřený protipožární prostup

Ani oheň, ani dym

Spoľahlivé protipožiarne riešenia

Je načase dať zbohom špinavým a nepraktickým riešeniam protipožiarnych prestupov pomocou dosiek a tmelov a začať využívať moderné predpripravené upchávky Hilti. Na montáž nie sú potrebné žiadne špecializované nástroje. Môžete tak ušetriť až tretinu nákladov na pracovnú silu. Potrebujete ošetriť prestup, ktorý vyšiel priamo do rohu? Ihneď za stenou je koleno a nie je možné nainštalovať klasickú manžetu? Potrubie prechádza priečkou pod uhlom? Na všetky tieto špeciality máme jednoduché a certifikované riešenie v podobe flexibilnej manžety CFS-C EL. Flexibilné a certifikované riešenia máme ďalej pre plastové, kovové alebo kompozitové potrubia, káble a mnoho ďalšieho.

Kontrola protipožiarneho prestupu na stavbe

Bezchybné záznamy

Vylepšená dokumentácia protipožiarnych prestupov

Chcete sa vyhnúť zdržaniu pri odovzdávaní stavby? Použite cloudové softwarové riešenie pre dokumentáciu protipožiarnych prestupov Hilti Documentation Manager. Pomocou neho môžete nahrávať, spravovať a vykazovať všetky namontované kotvy, konštrukcie a protipožiarne systémy bez ohľadu na výrobcu. S jednoduchým online rozhraním môžete jednoducho vytvárať priebežné reporty, nahrávať schválenia a ďalšie dokumenty pre každý prestup alebo naskenovať QR kód pri prestupe a získať tak kompletné informácie priamo na stavbe. Aktuálne dáta vám pomôžu urýchliť dokončenie projektu a vyhnúť sa zdĺhavým kontrolám.

Majetok pod kontrolou

Aké máte vybavenie? Kto a kde ho práve teraz používa? Potrebujú vaše stroje kalibráciu alebo údržbu? Je potrebné obnoviť školenia alebo certifikáciu? Majte tieto informácie prehľadne pod kontrolou v reálnom čase vďaka službe ON!Track - softwaru pre správu majetku v stavebníctve.

Viac informácií

Školenie na mieru

Hilti ponúka celý rad odborných školení, či už hľadáte online školenia na funkcie špecifického stroja, akreditovaný seminár na kľúčovú tému v stavebníctve, alebo školenia bezpečnosti šité na mieru požiadavkám vašej firmy.

Viac informácií

Inžinieri k vašim službám

Hilti je vašim partnerom od návrhu, až po realizáciu a údržbu stavieb. Ponúkame odborné poradenstvo, akreditované semináre, ťahové skúšky a inžinierske posudky, aby ste vždy mali to správne riešenie pre váš projekt.

Kontaktujte nás

Zdieľať