Modul adaptívneho krútiaceho momentu SI-AT-A22
Nový produktPoložka #r4838537
Modul adaptívneho krútiaceho momentu na vybavenie SIW 6AT-A22 za účelom vykonania operácií ukotvenia a zaskrutkovania v súlade s certifikátmi
- Typ príslušenstva: Moduly adaptívneho krútiaceho momentu
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 0.26 kg
- Rozmery (D x Š x V): 143 x 98 x 46 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Prvý systém adaptívneho krútiaceho momentu pre rázové uťahováky (SIW 6AT-A22 a modul SI-AT-A22) na trhu na osadenie expanzných kotiev Hilti, upevnenie do vopred zabetónovaných kotevných nosníkov, montáž modulárnych podperných systémov alebo na vzájomné spájanie kovov skrutkami
- Elektromechanický systém pre kontrolu upevnenia – kompatibilný rázový uťahovák možnosťou automatického uťahovania a doťahovania kotiev v súlade s certifikátmi
- Skener čiarového kódu pre jednoduché a efektívne osadenie a súčasné zníženie možností vzniku chýb
- Dokumentácia realizovaných kotvení spolu s dokumentačným softvérom adaptívneho krútiaceho momentu (AT) pre lepšiu zodpovednosť a efektívnosť obsluhy
- Štandardný rázový režim pre osadenie kotevných skrutiek do betónu
Použitie
- Osadenie kotiev Hilti HST3 M8 až M12 do betónu
- Osadenie kotiev Hilti HST3-R M8 až M12 do betónu
- Kontrolované opätovné upevnenie kovových skrutiek až do M16
- Montáž modulárnych nosníkových systémov MI, MQ, MIQ a MT pomocou kompatibilných spojok (vrátane spojovacích čapov MQN pre systémy MQ)
- Inštalácia T-skrutiek do vopred zabetónovaných kotevných nosníkov HAC-V na upevnenie obvodových plášťov fasád, výťahov a montáž podporných konštrukcií pre potrubné trasy