Akumulátorový rázový uťahovák SIW 6AT-A22
Nový produktPoložka #r4838536
Výkonný 22 V nízkomomentový rázový uťahovák s koncovkou 1/2" s západkovou koncovkou pre kotvenie a skrutkovanie
- Typ nákovy: Západkový kolík 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Moment drviaci maticu: 338 Nm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysoko efektívny bezuhlíkový motor znamená, že stroj vydrží dlhšie a bude pracovať dlhšie na jedno nabitie
- Kompaktný dizajn pre ľahké použitie všade tam, kde je obmedzený priestor
- Tri rýchlosti a elektronická spojka umožňujú rýchlo a pohodlne prepínať rýchlosti a momenty
- Štyri číre LED žiarovky okolo skľučovadla zaisťujú priame osvetlenie pracovného povrchu
- Kompatibilné s modulom adaptívneho krútiaceho momentu Hilti SI-AT-A22 pre kontrolované upevnenie
Použitie
- Osadenie univerzálnych skrutiek HUS3 6 až 8 mm do betónu
- Osadenie skrutiek do rámových hmoždiniek HRD s priemerom 8 a 10 mm do muriva a betónu
- Montáž svorníkov s priemerom do 8 mm do dreva
- Osadenie svorníkov s priemerom do 1/2"
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M8 až M16
Služby
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.