Akumulátorový rázový uťahovák SIW 22T-A 3/4"
Nový produktPoložka #r2922676
Prvotriedny 22 V vysokomomentový rázový uťahovák s koncovkou 3/4" s priechodovým otvorom pre kotvenie a skrutkovanie
- Typ nákovy: Priechodný otvor 3/4"
- Maximálny krútiaci moment: 450 Nm (1)
- Plná frekvencia príklepu: 2500 príklepov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- 3/4" štvorhran s priechodným otvorom pre pevné a spoľahlivé upínanie koncovky
- Bez spätného rázu vďaka tangenciálnemu nárazu – menej námahy pri použití
- Koncovka z vysoko kvalitnej ocele so špeciálnou tepelnou úpravou pre mimoriadne dlhú životnosť
- Optimálne nastavenie pre osadenie metrických skrutiek
- Presne nastavený rázový mechanizmus pre maximálnu účinnosť
Použitie
- Uťahovanie a povoľovanie vysoko pevných matíc a skrutiek M8 až M16
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M12 až M20
- Montáž oceľových profilov, nosníkov alebo betónových prefabrikátov
- Montáž špirálových kotiev HCA do betónu
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.