- Zníženie hluku: 18.5 dB (A)
- Zloženie materiálu: DC01 – DIN EN 10130
- Povrchová úprava: Pozinkované
MP-LHI
- Upínací závit – M: M8
- Zníženie hluku: 17 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
MP-HI
- Upínací závit – M: M8, M10
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 17 dB (A)
MP-PI
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Upínací závit – M: M8, M10
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Zloženie materiálu: SPCC-SD FB – Q/BQB402, DC01 – EN 10130
MPN-RC
- Certifikáty: Skúška požiarnej odolnosti IBMB 3712-787-09
- Zníženie hluku: 15 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
MPN-S
- Upínací závit – M: M8, M10
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: Pozinkované
MPN-GK
- Maximálne zaťaženie – F: 750 N
- Zníženie hluku: 17 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
MPN-G
- Upínací závit – M: M8, M10, 1/2 palca
- Zníženie hluku: 19 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
MP-MI
- Zníženie hluku: 19 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Zloženie materiálu: S235JRG – DIN EN 10025
MP-M
- Zloženie materiálu: S235JRG – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Skrutková svorka: M8
MP-MXI
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 120 °C
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
MP-MX
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Produktová trieda: Standard
MIP-H
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 14 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
MIP-M
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 15 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
MIP-T
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 17 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
MRP-KF
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
- Zloženie materiálu: Polyuretánová pena s uzavretými bunkami
MP-KF 170
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
- Zloženie materiálu: Polyuretánová pena s uzavretými bunkami
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Upínací závit – M: M20
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Upínací závit – M: M20
- Teplotná odolnosť: -45 - 105 °C
- Zloženie materiálu: Polyuretánová pena s uzavretými bunkami