Prejsť na hlavný obsah

Žiarovo zinkovaný

Žiarovo zinkované pevné body a klzné uloženia pre montáž systémov potrubí vystavovaných pôsobeniu tepelného rozšírenia

Žiarovo zinkované pevné body a klzné uloženia pre montáž systémov potrubí vystavovaných pôsobeniu tepelného rozšírenia
MP-PS 1-1 Potrubné uloženie Nastaviteľné jednoduché potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-173 mm (1/2" až 6") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 2-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné zdvojené potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 4-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné štvornásobné potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 217 – 610 mm (8" až 24") do rôznych základných materiálov v prostredí s miernou koróziou
MFP Sada pevného bodu/rozpery HDG
MFP Sada pevného bodu/rozpery HDG
MFP-F Prémiová žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka pevných bodov pre maximálny výkon v potrubných aplikáciách s vysokým zaťažením
Klzné uloženie MRG 2,0-F Prémiové žiarovo zinkované (HDG) klzné uloženie pre aplikácie kúrenia a chladenia so stredným zaťažením
Späť na produkty ()
Porovnať
Produkty ()
Prihláste sa pre pokračovanie
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka