Hydraulické nožnice na káble Cu/Al NCT 85-A
Nový produktPoložka #r8824126
Akumulátorový rezač medených a hliníkových káblov s pištoľovou rukoväťou a s reznou kapacitou až do 3-3/8" (85 mm) vonkajšieho priemeru
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompatibilná so všetkými batériami Hilti 22 V – jedna batéria pre všetky akumulátorové hydraulické stroje Hilti
- Inteligentná elektronika automaticky zastaví stroj, ak je operácia rezania príliš namáhavá – pomáha zabrániť poškodeniu kotúčov a stroja
- Rezacie kotúče sa vrátia do pôvodnej polohy automaticky po dokončení operácie rezania
- Nožnicové kotúče – jednoduchšie umiestnenie okolo kábla
Použitie
- Rezanie podzemných medených a hliníkových káblov, s priemerom až do 3-3/8" (85 mm)