Univerzálny 6-tonový hydraulický stroj na lisovanie a strihanie káblov NUN 54-A
Nový produktPoložka #r7775499
Sériový univerzálny akumulátorový stroj na stláčanie s tlakovou silou 6 t s vymeniteľnými stláčacími a rezacími čeľusťami
- Rozmery (D x Š x V): 370 x 75 x 120 mm
- Otočenie hlavy: 350 °
- Pribl. doba cyklu: 4 s
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Jeden prístroj pre všetky vymeniteľné čeľuste
- Rezacie kotúče pre káble s hliníkovým vodičom a oceľovou výstužou (ACSR), ktoré režú až 477 MCM (Dove) a vysokopevné kotviace drôty 3/8"
- Vymeniteľné ACSR rezacie kotúče s dlhou životnosťou
- Čeľuste D3O, D3BG a D3 s gumenými krytmi
- Rýchle čeľuste pre vyššiu produktivitu
Použitie
- Tvarovanie koncov vodičov nad hlavou
- Lisovanie medených vodičov až do 600 MCM a hliníkových vodičov až do 350 MCM
- Tvarovanie koncov medených vodičov až do 600 MCM
- Tvarovanie koncov hliníkových vodičom do 350 MCM
- Rezanie medených vodičov do 600 MCM