Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-A22
Nový produktPoložka #r9966169
Akumulátorový 22 V pásový pilník s elektronickým ovládaním rýchlosti pre brúsenie a dokončovacie úpravy nehrdzavejúcej/uhlíkovej ocele, hliníka, medi, mosadze a titánu
- Menovité napätie: 21,6 V
- Priemer kotúča: 457 mm
- Rozmery (D x Š x V): 473 x 268 x 126 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Presná regulácia otáčok od 4,3-9,5 m/s – môžete použiť vyššie rýchlosti na mimoriadne rýchle odstránenie materiálu, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Modernizovaná ergonómia s aretačným vypínačom – tento akumulátorový pásový pilník pevne padne do ruky, vďaka čomu je manipulácia pohodlnejšia a ovládanie presnejšie aj v ťažko prístupných miestach
- Výmena brúsneho pásu bez použitia nástrojov –minimalizuje sa čas strávený výmenou opotrebovaného abrazívneho príslušenstva
- Nastavenie brúsneho ramena bez použitia náradia – rýchlo nastavte uhol pásu na najpohodlnejšiu pracovnú pozíciu
- Platforma akumulátorových strojov – používa rovnaké lítium-iónové batérie ako vaše všetky ostatné 22 V elektrické stroje Hilti
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia v ťažko prístupných rohoch a hĺbkach
- Jemné brúsenie – povrchová úprava uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov z oceľových povrchov
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch