Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač SD 5000-A22 02
Nový produktPoložka #r10495308
Akumulátorový 22 V sadrokartonársky skrutkovač s 5000 ot./min na závesné pripevnenie sadrokartónu, drevených dosiek a exteriérového opláštenia
- Hmotnosť tela prístroja: 1.02 kg
- Max. krútiaci moment: 7 Nm
- Menovité napätie: 21.6 V
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
- Vylepšená ergonómia – o 300 gramov ľahší ako skrutkovač prvej generácie SD 5000-A22, s dobre vyváženou konštrukciou, ktorá pevne sedí v ruke používateľa
- Vytvorené pre presné ovládanie – prepracovaný vypínač a elektronická brzda vám pomôžu dosiahnuť rovnováhu medzi rýchlejším postupom a zhodnými výsledkami
- Jasná LED žiarovka zaisťuje priame osvetlenie pracovného povrchu
Použitie
- Pripevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie drevených panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie špeciálnych panelov (napr. Fermacell, Habito, Knauf Diamond) ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Upevnenie kovových rámov ku kovovým profilom
- Pripevnenie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch