Akumulátor B36 9.0 36 V
Nový produktPoložka #r7799779
36 V 9,0 Ah batéria Li-ion s jedinečným výkonom pre mimoriadne dlhú dobu použitia bez nabíjania
- Kapacita akumulátora: 9,0 Ah
- Hmotnosť: 2.03 kg
- Rozmery (D x Š x V): 181 x 99 x 103 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Až o 100% dlhšia doba prevádzky v porovnaní s akumulátorom B36 5.2, pre výkon stroja napájaného prostredníctvom elektrickej šnúry pri ťažkých a sériových aplikáciách so všetkými strojmi 36 V
- Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) inteligentne monitoruje každý článok batérie z hľadiska dôkladného a dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
- Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
- Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až 4-násobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Teleso navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu pre rýchlejšie nabíjanie
Použitie
- Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 36 V
- Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 140° F do -4° F
- Všetky náročné aplikácie vyžadujúce napájanie elektrickou šnúrou a mimoriadne dlhú životnosť