Akumulátorový vŕtací skrutkovač SBT 4-A22
Nový produkt
Ultimate
Položka #r7716893
Akumulátorová vŕtačka na predvŕtanie presných otvorov pre upevňovacie prvky S-BT
- Ot/min: 2140 ot./min
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť: 2.52 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktné a ľahké
- Vysoký vŕtací výkon pri vŕtaní do ocele s malými vrtákmi
- Výborný výkon a kapacita batérie
- Extrémne odolné 2 rýchlostné celokovové prevody pre vysoký krútiaci moment
- Najlepší výkon a kapacita batérie v svojej triede 22 V
Použitie
- Vŕtanie vysoko presných otvorov pre upevňovacie prvky S-BT
- Vŕtanie s vysokým momentom a vysokými otáčkami s priemerom do 13 mm do kovu
- Montáž upevňovacích prvkov S-BT