Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Až o 100% dlhšia doba prevádzky v porovnaní s akumulátorom B36 5.2, pre výkon stroja napájaného prostredníctvom elektrickej šnúry pri ťažkých a sériových aplikáciách so všetkými strojmi 36 V
  • Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) inteligentne monitoruje každý článok batérie z hľadiska dôkladného a dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
  • Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
  • Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až 4-násobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
  • Teleso navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu pre rýchlejšie nabíjanie
Použitie
  • Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 36 V
  • Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
  • Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
  • Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 140° F do -4° F
  • Všetky náročné aplikácie vyžadujúce napájanie elektrickou šnúrou a mimoriadne dlhú životnosť

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora