Prokit
Kufor so zásuvkou PKD 61-1
#2490011
Veľmi veľký box na náradie s 1 zásuvkou s kapacitou 50 lb | 25 kg, odolnosťou voči nárazom a zámkovým systémom umožňujúcim ovládanie jednou rukou (modulárny úložný systém ProKit)
- Veľkosť: XL
- Rozmery (D x Š x V): 380 x 554 x 421 mm
- Vnútorné rozmery: 344 x 431 x 304 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
150,90 EUR
150,90 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Veľkosť
XL
Rozmery (D x Š x V)
380 x 554 x 421 mm
Vnútorné rozmery
344 x 431 x 304 mm
Uzamykateľné
Áno
Kompatibilita so systémom ProKit
Áno
Hmotnosť
11.04 kg
Dokumenty
pdf Návod na obsluhu PKR 4 and PKD, arabčina, bulharčina, cn, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, litovčina, lotyština, malajčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, sardínčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, čínština, srbčina [ 3.1 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Skutočne modulárny – použite svoj XL box na náradie s 1 zásuvkou ako základné prepojenie s vozíkom ProKit alebo ho umiestnite kdekoľvek vo svojom stohu ProKit, aby vyhovoval potrebám vašej aplikácie
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 50 lb vám box na náradie ProKit XL s 1 zásuvkou pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 25 kg vám box na náradie ProKit XL s 1 zásuvkou pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
- Jednoduché stohovanie a manipulácia – veko s automatickou západkou chráni obsah pred kvapalinami a naše jedinečné pripojovacie rozhranie umožňuje rýchlo stohovať a rozložiť obsah boxov na náradie ProKit
- Inteligentné sledovanie a správa – sledujte svoj box na náradie a jeho obsah pomocou štítkov ON!Track a pridajte organizér ProKit k svojmu náradiu v rámci zmluvy Hilti Fleet Management.
Použitia
- Vhodné ako základné pripojenie na použitie s vozíkom ProKit
- Skladovanie a preprava náradia, príslušenstva a spotrebného materiálu na pracovisko
- Zámkové spojenia pre ďalšie kompatibilné boxy na náradie a organizéry ProKit
- Závesné spojenia s nástennými držiakmi ProKit
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie