UpozornenieV piatok 18. 9. bude naša zákaznícka linka dostupná len do 12:00 hod.Viac informácií
Prokit

Kufor so zásuvkou PKD 61-3M

#2437356

Veľmi veľký box na náradie s 3 zásuvkami s kapacitou 50 lb | 25 kg, odolnosťou voči nárazom a zámkovým systémom umožňujúcim ovládanie jednou rukou (modulárny úložný systém ProKit)

  • Veľkosť: XL
  • Rozmery (D x Š x V): 380 x 554 x 421 mm
  • Vnútorné rozmery: 344 x 431 x 304 mm

Vytvorte si vlastný úložný systém ProKit

Objavte nekonečné možnosti s našimi modulárnymi úložnými riešeniami ProKit.

Vytvorte si vlastné

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
150,90 EUR
150,90 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Veľkosť
XL
Rozmery (D x Š x V)
380 x 554 x 421 mm
Vnútorné rozmery
344 x 431 x 304 mm
Uzamykateľné
Áno
Kompatibilita so systémom ProKit
Áno
Typy
Zásuvky
Hmotnosť
12.95 kg

Dokumenty

pdf Návod na obsluhu PKR 4 and PKD, arabčina, bulharčina, cn, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, litovčina, lotyština, malajčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, sardínčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, čínština, srbčina [ 3.1 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Skutočne modulárny – použite svoj XL box na náradie s 3 zásuvkami ako základné prepojenie s vozíkom ProKit alebo ho umiestnite kdekoľvek vo svojom stohu ProKit, aby vyhovoval potrebám vašej aplikácie
  • Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 50 lb vám box na náradie ProKit XL s 3 zásuvkami pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
  • Modulárny úložný systém „všetko v jednom“ – s nosnosťou 25 kg vám box na náradie ProKit XL s 3 zásuvkami pomôže pripraviť všetky drobné diely, príslušenstvo a spotrebný materiál na použitie, čím vám pomôže ušetriť čas na pracovisku
  • Jednoduché stohovanie a manipulácia – veko s automatickou západkou chráni obsah pred kvapalinami a naše jedinečné pripojovacie rozhranie umožňuje rýchlo stohovať a rozložiť obsah boxov na náradie ProKit
  • Inteligentné sledovanie a správa – sledujte svoj box na náradie a jeho obsah pomocou štítkov ON!Track a pridajte organizér ProKit k svojmu náradiu v rámci zmluvy Hilti Fleet Management.

Použitia

  • Vhodné ako základné pripojenie na použitie s vozíkom ProKit
  • Skladovanie a preprava náradia, príslušenstva a spotrebného materiálu na pracovisko
  • Zámkové spojenia pre ďalšie kompatibilné boxy na náradie a organizéry ProKit
  • Závesné spojenia s nástennými držiakmi ProKit
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie