Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaalmost 4 years ago

EN 1366-3:2021: zmeny a dopad pre projektantov

EN 1366-3,požiarna ochrana,tesnenie prestupov,Skúšobná norma,Bezpečnosť stavieb

675

Tento príspevok sumarizuje zmeny a následky revízie normy EN1366-3 publikovanej v roku 2021 pre všetky dotknuté osoby zahrnuté do pasívnej požiarnej ochrany.

Skúšobná norma EN 1366-3 “ Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov” špecifikuje metódu skúšania a kritériá pre vyhodnotenie (vrátane pravidiel oblasti priamej aplikácie) schopnosti tesnenia prestupu zachovať požiarnu odolnosť deliaceho prvku v v prípade, že cezeň prestupuje inštalácia alebo inštalácie.



Obrázok: požiarna skúška tesnenia prestupu


Rozsah normy ostal zachovaný


Účelom skúšky opísanej v tejto časti série EN 1366-3 je posúdiť celistvosť a izolačné vlastnosti tesnenia prestupu, prestupujúcich inštalácií alebo inštalácií (potrubia a/alebo káblov) a deliaceho prvku v okolí tesnenia prestupu.
 
Skúšobná norma EN 1366-3 popisuje pravidlá pre požiarme skúšky systémov pasívnej požiarnej ochrany. Na základe viac ako 15-ročných skúseností so skúšaním od prvej publikácie v roku 2004 revízia berie do úvahy výsledky a minulé skúsenosti z požiarneho výskumu a poskytuje jasnejšie odporúčania, ako simulovať vznik požiaru s ohľadom na teplotu, prenos tepla, tlak, integritu a stabilitu. v normalizovanej zostave skúšky. Nosné konštrukcie sa používajú na znázornenie deliacich prvkov, ako sú steny alebo stropy, a na simuláciu interakcie medzi skúšobnou vzorkou a deliacim prvkom, do ktorého má byť v praxi inštalovaný systém tesnenia (protipožiarny systém).
 
Európsky výber pre normalizáciu (CEN) Technická komisia CEN/TC 127 “Požiarna bezpečnosť stavieb” teraz zverejnili novú revíziu skúšobnej normy EN 1366-3.
 
 
Významná predchádzajúca revízia vyústila do EN 1366-3: 2009. Odvtedy nové technológie a stavebné materiály vyžadovali rozsiahle zlepšenie štandardu. Pomohli tomu rozsiahle skúsenosti získané pri uplatňovaní predchádzajúcej verzie normy.
Nová norma zahŕňa veľké zmeny v znení aj štruktúre. Štruktúra bola upravená a rozšírená tak, aby vytvorila podrobnejšiu všeobecnú časť, doplnenú prílohami, ktoré popisujú požiadavky na skúšanie a priamu oblasť použitia pravidiel pre rôzne druhy tesnení prestupov.
 
Tvorcovia noriem veria, že nová revízia vedie aj k zjednodušeniu niektorých skúšobných postupov, k objasneniu a lepšiemu definovaniu terminológie, ako aj k zrozumiteľnejšiemu popisu skúšobných parametrov. Keďže skúšobné normy sú zvyčajne veľmi zložité a ich cieľom je poskytnúť výrobcom jasné pravidlá na skúšanie ich výrobkov, obsahujú praktické úvahy pre inžinierov zodpovedných za budúce špecifikácie protipožiarnych systémov.
 
Nasledujúce kapitoly poskytujú prehľad hlavných zmien. Poskytnú vám tiež určité informácie o požiarnych skúškach spolu s ich zložitými a náročnými podmienkami a postupmi.

Hlavné zmeny skúšobnej normy

1.    Lepšie a Presnejšie definície
 
Tesnenie prestupu: systém používaný na udržanie požiarnej odolnosti deliaceho prvku v mieste, kde jedna alebo viacero inštalácií prechádza cez deliaci prvok (alebo tam, kde je stanovený prestup inštalácií).

Tesnenie prázdneho prestupu: otvor v deliacom prvku, cez ktorý neprechádzajú inštalácie, ale ktorý je utesnený alebo uzatvorený konkrétnym tesnením.

Tesnenie prestupu samostatnej inštalácie: tesnenie prestupu, cez ktorý prechádza len jedna inštalácia.

Tesnenie prestupu viacnásobnej inštalácie: tesnenie prestupu, cez ktorý prechádza viac ako jedna inštalácia rovnakého typu (napr. káble) alebo rovnaká skupina materiálov potrubia.

Tesnenie združeného prestupu: tesnenie prestupu, cez ktorý prechádza viac ako jeden typ inštalácie (napr. káble a potrubia, alebo potrubia rôznych skupín materiálov).

Tesnenie kombinovaného prestupu: tesnenie zmiešaného prestupu s prestupujúcimi požiarne odolnými VZT potrubiami alebo požiarnymi klapkami spolu s ostatnými inštaláciami.

Modulárny systém: vopred nadimenzovaný rám, do ktorého sú inštalované elastomérne bloky - moduly, stlačené okolo inštalácií.

Modul: kocka, dostupná v rôznych veľkostiach, ktorá sa používa vo vnútri jedného modulárneho systému ako tesnenie okolo prestupujúcich inštalácií v rôznych veľkostiach a tvaroch alebo pôsobia ako výplňový plný blok.

Samostatný modul: modul, ktorý tvorí tesnenie okolo samostatnej inštalácie.
 
2.    Pojmy “časť otvoru tesnenia prestupu” a “časť inštalácie tesnenia prestupu”
 

Jedno tesnenie prestupu môže pozostávať z viacerých častí – ako napríklad natreté dosky, a výplňový tmel na medzery alebo malta, bandáž okolo káblov, protipožiarna páska okolo potrubí a podobne.


Aby bolo možné definovať, ako zaobchádzať s týmito jednotlivými časťami tesnenia prestupu, zaviedli sa definície „časti otvoru“ a „časť inštalácie“ tesnenia prestupu.


To napríklad zaisťuje, že výplň prstencového priestoru okolo potrubia, sa považuje za časť tesnenia prestupu a napríklad manžeta, ktorá je na potrubí sa považuje za časť inštalácie.


3.    Usporiadanie inštalácií (samostatné, lineárne a skupina) rieši vzdialenosti jednoduchšie

Aby sa jasne definovali vzdialenosti medzi inštaláciami a pravidlá pre tieto vzdialenosti, existuje nové rozlíšenie opatrení. Kvôli rôznorodosti typov potrubí, vrátane potrubí s rôznymi typmi a rozmermi izolácie, nie je možné skúšať minimálnu vzdialenosť vo všetkých kombináciách. Preto boli zavedené opatrenia na stanovenie pravidiel vzdialeností pre množstvo spoločných konfigurácií.

Na základe skúseností zo skúšok sa vzdialenosť ≥100 mm medzi inštaláciami už nepovažuje za kritickú, ale je potrebné odskúšať vzdialenosti medzi inštaláciami < 100 mm. To znamená, že starý štandard s minimálnou vzdialenosťou medzi prestupmi 200 mm bude zrušený.

4.    Ošetrenie káblových podpier (žľaby, rebríky atď.) ako inštalácií
 
Definícia káblových podpier bez káblov ako inštalácie umožňuje jasné pravidlá pre termočlánky na meranie teploty, prestupu tepla a vzdialeností.  
 
5.    Koncept skupiny materiálov potrubia (relevantné pre skúšanie viacnásobných a združených tesnení prestupov)

Správanie sa materiálov potrubí je pri požiarnej skúške veľmi odlišné. Na redukovanie skúšok každého materiálu s individuálnymi charakteristikami boli zavedené skupiny materiálov potrubí. To umožňuje vytvárať pravidlá pre konkrétnu skupinu materiálov potrubí bez požiadavky skúšania každého potrubia s inou charakteristikou. Predpokladá sa, že pri akejkoľvek konkrétnej skupine materiálov potrubia bude mať správanie pri požiari rovnaký alebo podobný vplyv na tesnenie prestupu.
Materiálové skupiny rúr sú: kovové potrubia (vysoká teplota topenia – oceľ atď.), kovové potrubia (nízka teplota topenia – meď atď.), jednovrstvové plastové potrubia, viacvrstvové plastové potrubia, kompozitné potrubia, MLC (viacvrstvové) potrubia, potrubia s rizikom prasknutia, malé potrubia/rúrky, žľaby, kovové žľaby s vysokým bodom tavenia, kovové žľaby s nízkym bodom tavenia, plastové žľaby a vlnovody.
 
6.    Pravidlá pre jednostranné a obojstranné flexibilné steny, steny z CLT dreva a stropy
 
Obojstranné flexibilné steny sú normalizované a revidovaná EN 1366-3 obsahuje aktualizovaný popis, ktorý sa musí zohľadniť pri skúške.

Jednostranné flexibilné steny: pre tesnenie prestupov v jednostranných flexibilných stenách alebo šachtových stenách, neboli v predchádzajúcej verzii normy EN 1366-3: 2009 žiadne pravidlá pre oblasť použitia. Preto bola pokrytá iba stena, ktorá bola skúšaná v praxi. Nová norma definuje jednostrannú flexibilnú stenu/stenu šachty ako „normalizovanú nosnú konštrukciu“. To znamená, že výsledky sú platné aj pre steny, ktoré nie sú identické, ale spĺňajú určité požiadavky, ako napríklad nasledujúce:

·       Konštrukcia je klasifikovaná podľa EN 13501-2
·       celková hrúbka vrstvy dosky je rovnaká alebo väčšia ako skúšaná hrúbka
·       počet vrstiev steny je rovnaký alebo väčší ako skúšaný
·       vzdialenosť medzi stredmi stĺpikov je rovnaká alebo menšia ako skúšaná vzdialenosť
·       hĺbka stĺpikov je rovnaká alebo väčšia ako skúšaná
·       upevnenie orámovania otvoru je urobené podľa skúšky.
 
7.    Možnosti skúšania tesnení prestupu potrubia pomocou kritického prístupu inštalácie
 
“Prístup kritickej inštalácie” znamená, že do ďalšej skúšky sú zahrnuté iba „najkritickejšie“ inštalácie z predchádzajúceho testu. Napríklad dôkazy špeciálnych testov pre špeciálne potrubia z predchádzajúcich skúšok možno teraz začleniť do nových dodatočných skúšok na rôznych podkladoch alebo do zmiešaných skúšok združených prestupov.

Tento prístup ponúka objednávateľovi skúšky príležitosť výrazne znížiť počet vzoriek potrebných na pokrytie zamýšľanej oblasti použitia, najmä ak je potrebné pokryť široký rozsah inštalácií alebo špeciálnych situácií (napríklad šikmé potrubia alebo tesnenia združených prestupov). Prístup spočíva v tom, že sa v dvojkrokovom postupe najskôr odskúša široký rozsah potrubí a potom sa z týchto skúšaných údajov určia/vyberú najkritickejšie plastové a/alebo kovové potrubia pred použitím iba najkritickejších potrubí v druhej skúške s inými parametrami (napr. iná časť otvoru tesnenia prestupu, menšie vzdialenosti a pod.)

Najkritickejšie potrubia je potrebné definovať podľa vývoja teploty pri požiarnej skúške. Revidovaná norma umožňuje viac možností a je jasnejšia pri uplatňovaní kritického prístupu  pre plastové a kovové potrubia.

Napríklad požiarna skúška tesnenia prestupu (napr. protipožiarna pena Hilti CFS-F FX) vykonaná s rôznymi typmi kovových potrubí (meď, oceľ, liatina) v pevnej stene sa môže použiť na identifikáciu troch najčastejších kritických všetkých testovaných potrubí. Tieto tri kritické potrubia sa môžu použiť v sadrokartónových stenách na pokrytie všetkých ostatných potrubí, ktoré boli testované v pevnej stene – ak všetky tri potrubia spĺňajú požadovanú požiarnu odolnosť.

8.    Filozofia skúšania tesnení so združeným prestupom bola úplne prepracovaná

Hlavným cieľom revidovanej EN 1366-3 je odhaliť potenciálnu interakciu medzi rôznymi inštaláciami. Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú vzdialenosti medzi inštaláciami. Väčší dôraz sa kladie na to, ako používať prístup kritickej inštalácie, v závislosti od toho, či sú alebo nie sú k dispozícii výsledky predchádzajúcich skúšok. Zahrnuté sú všetky typy služieb.

V novej revidovanej norme je implementovaných mnoho ďalších zmien. Tu je niekoľko ďalších príkladov:
 
-       Pravidlá pre veľkosti tesnenia prestupu sú teraz lepšie opísané
-       Pribudli podperné konštrukcie a alternatívne konštrukcie (použitie moderných upevňovacích technológií).
-       Použitie a umiestnenie termočlánkov na nevystavených stranách požiaru má teraz podrobnejšie pravidlá
-       Teraz sa rozlišuje medzi niekoľkými prestupmi v skúšobnej konštrukcii a viacnásobnými tesneniami prestupov
-       Modulárne systémy: majú normalizovanú konfiguráciu káblov, pravidlá pre potrubia a rozšírenú oblasť pravidiel použitia.
 
Na Hilti sa môžete spoľahnúť ako na partnera pre všetkých inžinierov a projektantov
 
EN1366-3 je veľmi prísna norma, ktorá je dôležitá pre výrobcov protipožiarnych systémov. Umožňuje im vytvárať spoľahlivé, porovnateľné a transparentné dôkazy skúšok pre ich príslušné produkty v rôznych aplikáciách. Princíp normy na skúšanie požiarnych prestupov EN1366-3 je „čo odskúšate, to dostanete“. Dáva dôveru a istotu všetkým zainteresovaným stranám do špecifikácie, výberu a inštalácie protipožiarnych produktov, že skúšané produktové systémy sú spoľahlivé a pomáhajú zachraňovať životy a chrániť majetok.





Hilti je svetovým lídrom na trhu protipožiarnych systémov. Hilti má svoje vlastné výskumné, vývojové, testovacie a výrobné zariadenia na svetovej úrovni s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Naša oddanosť prísnemu testovaniu je 100%.

Okrem technologických výziev opísaných v tomto článku sa spoločnosť Hilti zaviazala dodávať ľahko použiteľné protipožiarne riešenia a tiež poskytovať špičkové a plne integrované a odskúšané systémy. V kombinácii s jedinečnou profesionálnou technickou podporou v mnohých krajinách to pomáha projektantom a inštalatérom správne vybrať a špecifikovať správny systém pre správnu aplikáciu.
 


Zdroje:

CENCENELEC.eu
ANSI.org

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!