Oprava stroja alebo kalibrácia

Ako jednoducho objednať servis vášho stroja

1. OTVORTE MOŽNOSTI SVOJHO ONLINE ÚČTU

Účet Hilti

V navigácii kliknite na svoje meno a zákaznícke číslo

2. VYBERTE SI Z MOŽNOSTÍ V ČASTI "MOJE STROJE"

3. VYBRANIE STROJOV PRE SERVIS

Přehled strojů pro servis

Kliknite na "Opraviť stroje".

Vyberte príslušné stroje. Samozrejme môžete vybrať viac strojov naraz.

Kliknite na tlačidlo "Opraviť" alebo na odkaz uvedený na pravej strane stránky.

Dokončite objednávku servisu.

4. ZVOLENIE SPÔSOBU OPRAVY

Parametry servisní objednávky

Pre každý stroj zvoľte, či bude odoslaný v kufri alebo v krabici.

Potom prosím detailne popíšte vadu.

Vyberte jednu z možností opravy:

• Akceptujem maximálnu cenu opravy (záväzok 3 dni alebo zadarmo)

• Požadujem ponuku

• Vlastná maximálna cena opravy

V prípade fleetových strojov môžete požiadať o náhradný stroj po dobu opravy.

U meracej techniky je k dispozícii možnosť kalibrácie.

 

5. INFORMÁCIE O VYZDVIHNUTÍ A DODANÍ

Servis - výběr vyzvednutí a doručení

Vyberte adresu pre vyzdvihnutie, kontakt pre vyzdvihnutie, adresu pre doručenie a kontakt pre doručenie.

Zvoľte si dátum vyzdvihnutia.

Zadajte počet balíkov, ktoré má dopravca vyzdvihnúť.

 

6. FAKTURAČNÉ ÚDAJE A KONTAKT PRE SCHVÁLENIE PONUKY

Fakturační údaje a kontakt pro nabídku

Skontrolujte fakturačné údaje a vyberte kontakt pre schválenie ponuky.

Pokiaľ potrebujete, môžete si zvoliť vlastné označenie objednávky. 

DOKONČENIE SERVISNEJ OBJEDNÁVKY

Shrnutí objednávky servisu

V zhrnutí servisnej objednávky skontrolujte všetky zadané údaje.

Kliknutím na "Odoslať objednávku" bude vytvorená servisná zákazka.

Stroje budú vyzdvihnuté vo vybraný deň na zadanej adrese.

POTREBUJETE NÁHRADNÝ STROJ? ŽIADNY PROBLÉM!

V závislosti od typu vašej fleetové zmluvy môžete v procese opravy jednoducho požiadať o náhradný stroj po dobu opravy. Samozrejmosťou je, že využívate "obdobie bez nákladov" alebo "limit nákladov na opravu".

Ešte nemáte svoj vlastný online Hilti účet?

Zdieľať