Kotvenie pomocou technológie SafeSet

SafeSet - jednoducho, rýchlo a bezpečne

Vďaka Safestu ušetríte čas aj peniaze pri kotvení na vašich stavebných projektoch

Technológia Hilti SafeSet je navrhnutá ako jednoduché, rýchle a bezpečné riešenie pre vaše kotvenie konštrukcií, vlepovanie výstuže a prichytávanie technológií. Vďaka SafeSetu:

  • Eliminujete manuálne čistenie vŕtaných dier
  • Obmedzíte spotrebu chemických hmôt až o 30 % pri použití nášho akumulátorového dávkovacieho prístroja HDE so šikovnými funkciami
  • Ušetrite až 80 % času pri uťahovaní kotiev s naším adaptívnym uťahovacím modulom SI-AT

 

Vŕtanie otvorov do betónu

Už žiadne manuálne čistenie

Zjednodušte si proces inštalácie vďaka samočisteniu a špeciálnym kotvám, ktoré sú súčasťou technológie SafeSet

  • Automatické čistenie dier: kombinuje technológiu dutého vrtáka a Hilti vysávača na čistenie otvoru počas vŕtania. Štandardné čistenie je zdĺhavé a často nie je vykonávané dostatočne pre garantovanie únosnosti kotiev
  • Technológia bez nutnosti čistenia: začnite využívať certifikované kotvy a komponenty, ktoré nevyžadujú čistenie vŕtaného otvoru

Ponúkame rôzne možnosti kotvenia - od chemických kotiev, kotvenia závitových tŕňov, výstuže a svorníkov, až po kotvy pre vysoké zaťaženie. Náš kotevný systém ponúka certifikácie pre použitie vo vlhkom betóne, seizmických oblastiach a mnoho ďalšieho.

Vytláčanie chemickej hmoty pomocou AKU vytlačovačky Hilti

Spotreba chemických hmôt pod kontrolou

Majte presný prehľad o spotrebe chemických hmôt na vašej stavbe

Eliminujte odpadovosť vďaka nášmu akumulátorovému vytlačovaciemu prístroju HDE

- používajte len objem, ktorý skutočne potrebujte

Utahování pomocí rázového utahováku Hilti

Odstráňte chyby pri uťahovaní

Uťahujte presne podľa predpisu a návodu výrobcu vďaka adaptívnemu uťahovaciemu modulu SI-AT

Použite náš adaptívny uťahovací modul SI-AT pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu, s ktorým ušetríte až 80 % času pri uťahovaní a zamedzíte pretiahnutiu alebo nedotiahnutiu kotiev na správny moment.

Používanie AT modulu je ľahké, aby ho mohli používať aj menej skúsení pracovníci a výsledok ich práce bol vždy v súlade s technickými požiadavkami.

Kde sa dá SafeSet použiť?

Kotvení ocelové patky

Kotvenie oceľových pätiek

  • Oceľové a kovové konštrukcie - stĺpy a nosníky, medzipodesty, schodiská a ďalšie
  • Fasády - fasádne konzoly
  • Priemyselné vybavenie - upevnenie strojov a priemyselného zariadenia, upevnenie regálov
  • Dopravné stavby - spriahnutie mostovky, uchytenie mostnej rímsy a zvodidiel, upevnenie značiek
Dodatočné vlepovanie výstuže

Dodatočne vlepovaná výstuž

  • Rozšírenie stĺpov, dosiek, nosníkov
  • Zosilnenie betónových konštrukcií
  • Spoje medzi nosníkmi, stĺpmi a doskami
Kotvenie konštrukcií pre technológie

Kotvenie konštrukcií pre technológie

  • Kotvenie pätiek modulárnych systémov pre rôzne technológie
  • Spájanie modulárneho systému

Objavte ďalšie riešenie, ktoré vám ušetrí náklady

Všetky vaše stroje na jednej platforme

Viac ako 70 strojov na jednej akumulátorovej platforme - od skrutkovačov až po búracie kladivá. Získajte doposiaľ nevídanú mieru efektivity, výkonu a flexibility.

Objavte jedinečnosť platformy NURON

Kotvenie oceľových pätiek

Navrhujte kotvenie oceľových pätiek v priebehu pár minút. Znížte riziko navŕtania výstuže vďaka našim skenerom. Zjednodušte si proces inštalácie a otestujte si únosnosť kotevných prvkov. To všetko s naším riešením na kotvenie oceľových pätiek.

Viac o našom riešení

Jednoduchší návrh kotvenia

Navrhujte kotvenie rýchlo a jednoducho podľa aktuálnych noriem v softvéri PROFIS Engineering.

Viac o softvéri PROFIS

Zdieľať