Špicaté sekáče TE-TX SM
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3063
Samoostriaci špicatý sekáč SDS Top (TE-T) na búranie v betóne a murive
- Upínanie korunky: TE-T (SDS Top)
- Produktová trieda: Ultimate
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Samoostriaci hrot – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdzovanie (odporúča sa minimálna hĺbka prestupu 5 cm / 2" )
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vysoko legovaná oceľ – pre spoľahlivejšiu a dlhodobo ustálenú kvalitu sekáčov
- K dispozícii je viac dĺžok – použite kratšie sekáče na najlepší prenos energie a predĺženú životnosť, dlhšie na väčšie prehĺbenie alebo aby ste sa dostali do úzkych priestorov
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitie
- Búranie betónu, muriva alebo tvárnic
- Vytvorenie nových otvorov na akomkoľvek mieste v základovej doske
- Na použitie s SDS Top (TE-T) elektrickými zbíjačkami, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami