Skrutky do sadrokartónu s ostrou špičkou S-DS 01 B
Nový produkt
Standard
Položka #r4549
Samostatné skrutky do sadrokartónu (fosfátový povlak) na upevnenie sadrokartónových dosiek na kovovú konštrukciu
- Typ hlavy skrutky: Trubkovitá hlava
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: PH #2
- Páskované: Nie
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Určené pre vysokú produktivitu a prakticky bezodpadové použitie – skrutky do sadrokartónu Hilti majú schválenie CE a sú odskúšané podľa normy EN 14566 z hľadiska kvality a zhody
- Skrutky do sadrokartónu na jednoduché osadenie vďaka výbornej vŕtacej schopnosti
- Nízka prítlačná sila – pre pohodlnejšie a menej namáhavé osadenie skrutiek
- Spoľahlivejšia účinnosť osadenia – Hilti má plnú kontrolu nad výrobným procesom skrutiek do sadrokartónu, čo vedie k vyššej kvalite a konzistentnosti
Použitie
- Upevnenie sadrokartónových dosiek na kovové nosné konštrukcie (do 0,88 mm)
- Pre suché interiérové prostredie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.