Brúska na betón DG 150
Nový produktPoložka #r2654
Brúska na vysokovýkonové brúsenie betónu, zdrsňovanie betónu a odstránenie náteru a povlakov
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 4.1 kg
- Základný materiál: Betón, Povlaky, Lepidlo, Epoxid, Cement
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 2: 6600 ot/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Špeciálny brúsny systém – vyrobený špeciálne pre zabezpečenie najvyššej produktivity, rýchlejšie brúsenie betónu a odstránenie náterov v porovnaní s bežnými uhlovými brúskami
- Bezuhlíkový motor – má až desaťkrát dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými motormi uhlových brúsok
- Rýchlo zastaví brusný hrniec do dvoch sekúnd po uvoľnení spúšte
- Rýchle zastavenie: brusný hrniec sa zastaví len do dvoch sekúnd po uvoľnení spúšte
- Brúsenie hrán vďaka nastaviteľnému prachovému krytu
Použitie
- Povrchové brúsenie betónu, malty a obkladov
- Odbrúsenie starých nánosov farieb, lepidiel a iných náterov z betónu
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.