Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-A22
Nový produktPoložka #r9884540
Akumulátorová 22 V uhlová brúska s elektronickou reguláciou otáčok a bezuhlíkovým motorom na každodenné rezanie a brúsenie kotúčmi s priemerom až 5" alebo 125 mm
- Menovité napätie: 21,6 V
- Priemer kotúča: 125 mm
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Bezkomutátorový motor – trojnásobne dlhšia životnosť (odpadá poškodenie motora a výmena uhlíkov)
- Veľmi štíhla konštrukcia s aretačným vypínačom – táto akumulátorová uhlová brúska pevne padne do ruky, vďaka čomu je manipulácia pohodlnejšia a ovládanie presnejšie aj v ťažko prístupných miestach
- Presná regulácia otáčok v rozpätí 3400 až 7600 ot./min – môžete používať vyššie otáčky na veľmi rýchle rezanie a brúsenie, zatiaľ čo nižšie otáčky vám pomôžu dosiahnuť výbornú povrchovú úpravu
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Platforma akumulátorových strojov – rovnaká batéria pre všetky 22 V stroje Hilti
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele, nehrdzavejúcej ocele a ostatných kovov
- Dokončovacie práce na kovu
- Obrusovanie a leštenie kovov
- Rezanie a brúsenie minerálnych materiálov
- Rezanie dlaždíc použitím diamantových kotúčov s neprerušovaným okrajom