Akumulátorový vsadovací prístroj BX 3-L (02)
Nový produktPoložka #r7775857
22 V akumulátorový vsadzovací stroj na klince pre dokončovacie práce v interiéri
- Rozmery (D x Š x V): 474 x 134 x 368 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 3.478 kg
- Otvor pre klince: 30 klincov
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Priama kotviaca technológia Hilti druhej generácie bez procesu spaľovania – na vysokokvalitné, spoľahlivejšie upevnenie do betónu, ocele a niektorých typov plného muriva
- Prevádzka stroja bez procesu spaľovania – bez nutnosti skladovania a likvidácie zásobníkov plynu alebo prachových nábojok
- Osadenie až 800/500/400 klincov na jedno nabitie batérie (v závislosti od modelu batérie B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah alebo 2,6 Ah)
- Kapacita zásobníka je 30 klincov
- Navrhnuté pre vysokú produktivitu – rýchlosť upevňovania 1,3 klinca za sekundu
Použitie
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov k podlahám, stenám na stropy do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie pletiva, membrán alebo fólie k betónovým stenám pomocou špeciálnych držiakov podložiek
- Upevnenie rohových spojov stien do betónu, plného muriva alebo ocele – odporúča sa použitie špeciálneho držiaka podložky
- Vhodné pre rôzne montážne aplikácie s ľahkým zaťažením do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie káblov, vedení alebo rôznych ľahkých elektrických inštalácií – odporúča sa použitie ME nosa vedenia klincov pre vsadzovacie stroje