Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Aktívna regulácia krútiaceho momentu, ktorá je exkluzívnou funkciou Hilti, poskytuje dodatočnú ochranu nástroja proti pretáčaniu pri zaseknutí vrtáka
  • Výborný pomer výkon/veľkosť
  • "Inteligentné" elektronické skľučovadlo zaisťuje rôzne prevádzkové režimy pre rôzne aplikácie
  • Extrémne odolná celokovová prevodovka pre vysoký krútiaci moment
  • Výborná manipulácia a ergonomický dizajn
Použitie
  • Príklepové vŕtanie s priemerom do 1/2" v tehlách, murive a pórobetóne
  • Príklepové vŕtanie s priemermi do 14 mm v tehlách, murive, vápenopieskových tvárniciach a pórobetóne
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 1 1/2"
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 32 mm
  • Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 5"

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora