Akumulátorový skrutkovač s príklepom SF 2H-A
Nový produktPoložka #r4827450
Kompaktná akumulátorová príklepová vŕtačka/skrutkovač s Li-ion batériou a 10 mm rýchloupínacím skľučovadlom pre nenáročné aplikácie
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 12 Nm (mäkká upchávka), 24 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 400 ot/min; Rýchlosť 2: 1500 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 1 - 10 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysoká produktivita vďaka rýchlosti vŕtania až 1 500 ot./min.
- Mimoriadne zoštíhlené vyhotovenie pre dobrý prístup v stesnených kútoch
- Presná spojka zabezpečuje jemné ovládanie pri delikátnych skrutkovacích prácach
- Snímače napätia, prúdu a teploty pre účinnú ochranu motora
- Ergonomická rukoväť a výborná vyváženosť pre maximálne pracovné pohodlie
Použitie
- Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
- Príklepové vŕtanie s priemermi do 6 mm v tehlách, murive, vápenopieskových tvárniciach a pórobetóne
- Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 8 mm
- Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm
- Vŕtanie otvorov s priemerom do 35 mm v kovoch
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.