Akumulátorové vŕtacie kladivo TE 6-A36
Nový produktPoložka #r4694033
Univerzálne akumulátorové vŕtacie kladivo 36 V s dokonalým výkonom
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.7 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 16 mm
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 20 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Mimoriadne výkonné vŕtacie kladivo pre sériové vŕtanie
- Mimoriadne pohodlné a ľahké pre praktickú manipuláciu
- Vysoká flexibilita doby chodu vďaka dvom kompatibilným 36 V Hilti Li-Ion batériám s funkciou rýchleho nabíjania – "štandardná" a "priemyselná"
- Systém aktívnej redukcie vibrácií (AVR) navrhnutý pre zvýšenie užívateľského komfortu a produktivity
- Prakticky bezprašné vŕtanie so systémom odsávania prachu DRS-6-A
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele s voliteľným rýchloupínacím skľučovadlom
- Skrutkovanie s použitím špeciálneho držiaku bitov s upínaním TE-C (SDS Plus)
- Vŕtanie v betóne v čistých priestoroch s využitím integrovaného systému odsávania prachu DRS-6-A (02)
- Ľahké drážkovanie
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.