Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Špecializované skľučovadlo optimalizované na vŕtanie kovov s funkciou automatického uťahovania, ktorá zabraňuje prekĺzavaniu vrtákov počas vŕtania
  • Inovatívny systém prepínania prevodovky umožňuje jednoduché prepínanie naslepo
  • Mimoriadne odolná 4-rýchlostná celokovová prevodovka zaisťujúca optimálne rýchlosti pre rôzne aplikácie vŕtania do kovu
  • Maximálna rýchlosť 2100 ot./min pre rýchle vŕtanie
  • Kovová objímka skľučovadla pre lepšiu manipuláciu
Použitie
  • Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 20 mm
  • Narezávanie závitov do M14 s použitím vrtákov s okrúhlym prierezom (nie je vhodné pre vrtáky so štvorcovým prierezom stopky)
  • Zahĺbenie do kovu s priemermi až 31 mm
  • Vŕtanie stupňovitými vrtákmi s priemerom až 40 mm do kovových plechov s hrúbkou až 3 mm
  • Vŕtanie otvorov v kovoch s použitím korunkových vrtákov s priemerom až 102 mm

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora