Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktný – iba 178 mm spredu dozadu, tento akumulátorový vŕtací skrutkovač sa zmestí do stiesnených alebo ťažko prístupných priestorov
  • Vylepšený výkon – teraz s bezuhlíkovým motorom s 2100 ot./min a 36 Nm pri spájaní mäkkých materiálov, vďaka čomu vám pomôže rýchlejšie zvládnuť väčšinu vŕtacích a osadzovacích prác s nižším zaťažením
  • Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) – zastaví nekontrolovateľné otáčanie stroja pri zaseknutí vrtáka, čím pomáha predísť bežnému riziku pri práci
  • Ľahký, dobre vyvážený vŕtací skrutkovač - tvarovaná rukoväť a dve jasné LED svetlá na pohodlnejšiu manipuláciu predovšetkým pri práci nad hlavou alebo pri presnej dokončovacej práci
  • Trvácnosť a nízke nároky na údržbu – celokovové skľučovadlo a prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor vám pomôžu dosahovať vysokú produktivitu aj v náročných podmienkach na pracovisku
Použitie
  • Montáž skrutiek s priemerom do 8 mm do dreva
  • Vŕtanie otvorov s priemerom do 82 mm do dreva
  • Vŕtanie do ocele s priemerom do 10 mm
  • Osadenie skrutiek s priemerom do 4,8 mm do ocele
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 26 mm

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora