Klince do ocele/betónu X-U P8
Nový produkt
Premium
Položka #r6220
Mimoriadne výkonný samostatný klinec do betónu a ocele, pre vsadzovacie prístroje
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 80 mm
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Pozinkované klince na upevnenie k betónu alebo oceli
- Vhodné pre použitie do ocele a betónu
- Plne vrúbkovaný hrot pre vyššie aplikačné limity pri upevnení do ocele, je vhodný pre použitie do pevného betónu
- Široká škála aplikácií, vysoké ťahové zaťaženia
- Jeden klinec pre takmer všetky aplikácie
Použitie
- Upevnenia do betónu a ocele
- Pripevnenie dreva na betón (dokonca na vysokopevný betón) alebo oceľ
- Osadenie debnení a bezpečnostných bariér
- Upevnenie stenových prepojení
- Montáž závesných komponentov, napr. stropných rámov alebo potrubí do pevného betónu alebo ocele