TE-TX TI sekáče na obklad
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3066
Samoostriace sekáče na obklad SDS Top (TE-T) na oškrabávanie povrchových materiálov
- Upínanie korunky: TE-T (SDS Top)
- Použitie: Odstraňovanie dlaždíc
- Dĺžka: 250 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Samoostriace hrany – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdnutie
- Lepšia ergonómia – zahnutá posunutá hlava umožňuje pohodlnú prácu v jednej rovine s povrchom
- Vysoko legovaná oceľ – pre spoľahlivejšie a kvalitnejšie sekáče
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitie
- Odstraňovanie obkladov, laminátu alebo iných kompozitných materiálov
- Zarovnanie povrchu materiálov a odstránenie napr. zvarov, povlakov alebo betónových priesakov cez debnenie
- Na použitie s SDS Top (TE-T) elektrickými zbíjačkami, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami
- Odstraňovanie obkladov