TE-SX FS podlahové špachtľové sekáče
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1489
Mimoriadne ostré podlahové špachtľové sekáče s upínaním TE-S na odstránenie podlahových krytín a náterov pomocou búracieho náradia
- Upínanie korunky: TE-S
- Šírka: 152 mm
- Produktová trieda: Ultimate
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Špeciálne navrhnutý, výkonný špachtľový sekáč – nabrúsené, flexibilné hrany rýchlejšie preniknú pod materiál a skosená hrana sekáča lepšie zabráni zaseknutiu
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistentný a spoľahlivý výsledok
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na používanie v náročných podmienkach – testované v extrémnych podmienkach, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie práce povrchového odstraňovania
Použitie
- Odstraňovanie podlahových krytín alebo náterov, ako napríklad linoleum, vinylový obklad (PVC), laminát alebo lepidlá
- Na použitie s TE-S elektrickými búracími alebo kombinovanými kladivami