MP-HI Rýchloupínacia potrubná objímka pre nízke zaťaženia (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt
Premium
Položka #r1266
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s rýchlym uzatváraním pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Upínací závit – M: M8, M10
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 17 dB (A)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Potrubná objímka s dvoma skrutkami s bočným otočným mechanizmom
- Kompletná ponuka objímok – vo všetkých veľkostiach od najmenších až po najväčšie priemery dostupné v celej ponuke výrobkov
- Zatvárací zámok na jednoduchšie a pevnejšie upevnenie
- Akustická izolačná vložka upevnená lepidlom - pomáha predchádzať vypadávaniu počas inštalácie
- Zváraná dvojitá upevňovacia hlava M8/M10 pre väčšiu flexibilitu
Použitie
- Montáž potrubí s nízkym zaťažením do 6" (alebo 172 mm)
- Rozvody pitnej vody, odpadovej vody a vykurovania
- Sanitárne, kúrenárske a plynové aplikácie s potrubiami z rôznych materiálov
- Odporúčané na použitie v suchých interiéroch
- Upevňovanie potrubí pitnej vody a vykurovacích potrubí v obytných a priemyselných stavbách