Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Navrhnuté pre štandardné hrúbky izolácie (izolačný materiál: pružný kaučuk)
  • Plynulé spojenie medzi chladiarenskou potrubnou príchytkou a izolačným materiálom potrubia (elastomérny kaučuk)
  • Tepelne rozdelený systém s zabudovanou parozábranou (difúznou) na zabránenie tepelným mostom
  • Montáž izolačnej vložky s rukoväťou vďaka samolepiacomu uzáveru
  • Trojstupňový rýchlouzáver len s jednou skrutkou do 115 mm; od 130 mm a väčšie dvojskrutkové uzávery
Použitie
  • Montáž potrubí s priemerom do 461 mm v chladiarenských a vzduchotechnických aplikáciách
  • Aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje ľahké osadenie izolačného telesa
  • Montáž potrubí v chladiarenských a vzduchotechnických aplikáciách do 410 mm
  • Montáž chladiarenských a vzduchotechnických potrubí do 410 mm

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora