MP-PI Potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt
Standard
Položka #r517778
Štandardná pozinkovaná potrubná príchytka s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Potrubná objímka s dvomi skrutkami pre ľahkú montáž potrubí
- Nižšia spojovacia hlava pre tesnú montáž k stene, podlahe alebo stropu
- Rozmery prispôsobené pre všetky štandardné plastové a oceľové potrubia
- Vysoká kvalita potvrdená certifikátmi tretích strán
- Bezpečne zafixovaný izolačný profil - bez vypadnutia vložky
Použitie
- Montáž potrubí s ľahkým až stredným zaťažením
- Upevňovanie potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Upevnenie potrubí čerstvej vody, odpadovej vody a vykurovacích potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch
- Objímka pre použitie len v suchých interiéroch