MRP-RPC Rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému (s tenkou izoláciou)
Nový produkt
Premium
Položka #r4164810
Chladiarenská objímka
- Certifikáty: Zvuková izolácia skontrolovaná podľa DIN 4109, Požiarna trieda E
- Zníženie hluku: 22.5 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Excelentné spojenie medzi chladiarenskou objímkou a izolačným materiálom potrubia (elastomérny kaučuk)
- Navrhnuté pre všetky hrúbky izolácie 13 mm až 19 mm
- 9 mm elastomérny kaučuk pre zvýšenú kvalitu izolácie a mimoriadnu ľahkosť pripojenia izolácie potrubia
- Tepelná izolácia pomáha zabrániť výskytu kondenzácie na povrchu a parozábrana pomáha zabrániť výskytu kondenzácie na potrubí
- Kompenzačná vlastnosť pomáha zabrániť deformovaniu a zdvíhaniu vonkajšej fólie pri uzatváraní potrubnej svorky
Použitie
- Upevnenie potrubí studenej vody s priemerom až 219 mm
- Ideálne vhodné na aplikačné teploty od 4 °C do 70 °C
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.