Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Zaisťuje štvornásobne lepšiu viditeľnosť lasera vďaka najnovšej technológii, ktorá využíva zelenú diódu, trieda lasera 2 - bez straty na výkone
  • 360° trvácnosť - unikátna hlava prístroja spolu so štyrmi rukoväťami absorbujúcimi nárazy a odolným držiakom prijímača, ako aj robustné ochranné puzdro s krytím IP 66 (bez batérie) poskytujú maximálne spoľahlivý výkon v tom najťažšom pracovnom prostredí (MIL-STD-810G)
  • Ovládanie pomocou jedného tlačidla robí použitie prístroja mimoriadne jednoduchým
  • Lúč rotačného lasera môže byť zapnutý kedykoľvek pomocou infračerveného diaľkového ovládania na stacionárnu líniu, ktorá môže byť posúvaná vo vodorovnej a v zvislej rovine
  • Lítium iónová batéria s technológiou CPC, ktorá zaisťuje unikátne riadenie napájania, nabíjanie v priebehu 35 minút
Použitie
  • Vyrovnávanie – zavesené stropy, prenos výšok
  • Vytýčenie – steny, priečky
  • Vyrovnávanie – potrubné trasy a káblové lávky

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
  • Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora