Kľukový statív PA 921
Nový produktPoložka #378663
Príslušenstvo pre kompatibilné rotačné lasery
- Ďalšie informácie o príslušenstve: Kľukový statív so závitom 5/8" a zabudovanou kruhovou libelou. Výška môže byť nastavená v rozpätí 0,76 m (2'3") až 1,63 m (4'9"), hmotnosť 4,8 kg (10,6 lb)
- Max. výška: 1600 mm
- Min. výška: 750 mm
Zdieľať