Laserový diaľkomer PD-CS
Nový produktPoložka #r6793546
Jedinečné laserové meracie zariadenie s funkciou wi-fi a s zabudovanou kamerou pre dokumentovanie meraní do 200 m
- Rozsah merania: 0 m - 200 m
- Presnosť merania: 1.0 mm
- Meracie funkcie: Jednorazové a nepretržité meranie, Digitálna vodováha
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Zabudovaná cieľová kamera pre jednoduché polohovanie laserového bodu v exteriéri
- Uschováva tisíce výsledkov meraní vďaka zabudovanej pamäti 8 GB – zjednodušuje zaznamenávanie údajov prieskumu a znižuje riziko vzniku chýb
- Export meraní do správy (PDF), tabuľky (CSV) alebo fotografie (JPG) pre jednoduché a efektívne vytvorenie dokumentácie
- Rozhranie wi-fi, Bluetooth a USB – nepretržite odosielajú merania kolegom alebo na iné zariadenie
- Používateľsky pohodlné dotykové menu systému Android pre intuitívne ovládanie
Použitie
- Jednoznačná dokumentácia meraní pri spracovaní ponuky na prácu alebo nakupovaní materiálov
- Pripravuje dokumentáciu kontrol kvality za účelom zaistenia dokončenia práce podľa špecifikácie alebo zoznamu porúch, ktoré musia byť odstránené
- Kontrola opakovanej postupnosti meraní, ktorá vyžaduje viacero meraní, ako napr. výška debnenia alebo zábradlia
- Vykonáva zložité merania vonku, ako napr. stanovenie rozmerov lešenia a strechy
- Nie je potrebné nahnúť sa k zemi pri meraní, pretože PD-CS je kompatibilný s predlžením Hilti PDA72 (predáva sa osobitne)
Služby
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.