Expanzná kotva HSA-R z nehrdzavejúcej ocele
Nový produkt
Premium
Položka #r5234
Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženia v beztrhlinovom betóne (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Uťahovanie so schválením ETA pri použití rázového uťahováka SIW 14-A alebo 22-A a osadzovacieho nástroja s obmedzovačom uťahovacieho momentu S-TB
- Rýchlejšie a jednoduchšie osadenie kotiev pomocou osadzovacieho nástroja HS-SX a osadzovacieho nástroja s obmedzovačom uťahovacieho momentu S-TB
- Vysoké zaťaženia (optimálne využitie pevnosti betónu)
- Vynikajúca vzdialenosť od okraja a rozstup
- Tri hĺbky osadenie ponúkajú maximálnu flexibilitu
Použitie
- Široká škála aplikácií upevnenia do betónu bez trhlín v exteriéri alebo podobnom koróznom prostredí
- Zábradlia a stĺpkovité zábradlia
- Rebríky a schodiská
- Zvodidlá
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.